매칭 제품
매칭 제품 NEW
장치 측면 / 패널 관통형
167
품번들: 09 48 474 7766 048
PROFINET cabinet cord; 4.8m
PROFINET cabinet cord; 4.8m

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
케이블 어셈블리
양방향 사전조립형
구리 케이블 (원형)
케이블 길이: 4.8 m
Notes
비교하다
품번들: 09 48 474 7766 048
PROFINET cabinet cord; 4.8m
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
장치 측면 / 패널 관통형
167
제품 상세 정보
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 RJ45
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1 HARTING RJ Industrial®
  • 커넥터 2 HARTING RJ Industrial®
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
버전
  • 케이블 길이 4.8 m
  • 코어 개수 8
  • 코어 구조 4x 2 Twisted Pair
기술적 특성
  • 전송 특성 Cat. 6A 클래스 EA 최대 500 MHz
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 제한 온도 -20 ... +70 °C
자재 특성
  • 재료 (케이블) PVC
  • 컬러 (케이블) 녹색
상세명세 및 승인
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E470046
  • PROFINET
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 원산지 라트비아
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140391444
  • eCl@ss 27,060,308.00
  • UNSPSC 24.0 26121609
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다