登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
25
Tools
2
Accessories
7
没有可用数据
eShop
Connectivity apparaat
Kabelconnectoren en kabelmodules
...
Dataconnectoren
Industrial Ethernet
09 45 145 1106
型号: 09 45 145 1106
PushPull V4 plug, RJ45, Cat.5
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
连接器组
绝缘置换连接绝缘位移终端
插针: 4
PushPull
材料: 热塑性塑料
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 45 145 1106
PushPull V4 plug, RJ45, Cat.5
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
25
Tools
2
饰品
7
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Connectors
Serie
HARTING PushPull (V4)
RJ45
Element
Connectorsets
Versie
Aansluitmethode
IDC-klem aansluitng
Afscherming
Volledig afgeschermd, afschermingscontact van 360°
Aantal contacten
4
Vergrendelingstype
PushPull
Pakketinhoud
incl. behuizing met RJ45-connector, afscherming en kabelwartel
Technische eigenschappen
Dwarsdoorsnede geleider (mm²)
0,22 ... 0,32 mm² Geslagen
0,26 ... 0,32 mm² Massief
Dwarsdoorsnede geleider (AWG)
AWG 24/7 ... AWG 22/7 Geslagen
AWG 23/1 ... AWG 22/1 Massief
Transmissie-eigenschappen
Cat. 5 Klasse D tot en met 100 MHz
Datasnelheid
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Aanhaalkoppel
1,3 ... 1,5 Nm
Beperkt de temperatuur
-40 ... +70 °C
Opslagtemperatuur
+5 ... +50 °C
steekcycli
≥ 750
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP65
IP67
Kabeldiameter
4,5 ... 10 mm
Trillingsbestendig
10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/as
5,72 m/s² vlgs. IEC 61373 categorie 1 klasse B
Schokbestendig
25 g / 11 ms, 3 schokken / as en richting
5 g / 30 ms, 5 schokken / as en richting vlgs. IEC 61373 categorie 1 klasse B
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kap/behuizing)
Thermoplastisch
Kleur (kap/behuizing)
Zwart
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Nikkel
Naftaleen
Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Benodigdhedenset met gevarenniveaus
R26
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
EN 45545-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Goedkeuringen
DNV GL
Commerciële data
Verpakkingsmaat
10
Nettogewicht
40,9 g
Land van herkomst
Roemenië
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140223721
eCl@ss
27.440.114,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found