登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
25
Tools
2
Accessories
7
没有可用数据
eShop
Enhedstilslutning
Kabelforbindelser og kabelsamlinger
...
Datakonnektorer
Industrial Ethernet
09 45 145 1561
型号: 09 45 145 1561
PushPull V4 plug, RJ45, Cat.6, IDC
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
连接器组
绝缘置换连接绝缘位移终端
插针: 8
PushPull
材料: 热塑性塑料
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 45 145 1561
PushPull V4 plug, RJ45, Cat.6, IDC
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
25
Tools
2
Accessories
7
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Konnektorer
Serier
HARTING PushPull (V4)
RJ45
Element
Konnektorsæt
Funktioner
Velegnet til alle PoE-versioner
Version
Termineringsmetode
IDC-isoleringsforskydningsterminering
Afskærmning
Fuldt afskærmet, 360° afskærmningskontakt
Antal kontakter
8
Låsetype
PushPull
Pakkens indhold
inkl. chassis-/sokkel-hus med RJ45-konnektor, afskærmning og kabelforskruning
Tekniske egenskaber
Ledertværsnit (mm²)
0,1 ... 0,32 mm² Flertrådet
0,22 ... 0,32 mm² Massiv
Ledertværsnit (AWG)
AWG 27/7 ... AWG 22/7 Flertrådet
AWG 27/1 ... AWG 22/1 Massiv
Transmissionsegenskaber
Kat. 6 Klasse E
A
op til 500 MHz
Datahastighed
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Tilspændingsmoment
1,3 ... 1,5 Nm
Begrænsende temperatur
-40 ... +70 °C
Opbevaringstemperatur
+5 ... +50 °C
Koblingscyklusser
≥ 750
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP65
IP67
Kabeldiameter
4,5 ... 10 mm
Modstandsdygtighed over for vibrationer
10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 timer/akse
5,72 m/s² i henhold til IEC 61373 kategori 1 klasse B
Modstandsdygtighed over for stød
25 g/11 ms, 3 stød/akse og retning
5 g/30 ms, 5 stød/akse og retning i henhold til IEC 61373 kategori 1 klasse B
Materialeegenskaber
Materiale (stikhus/hus)
Termoplast
Farve (kappe/hus)
Sort
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ja
REACH SVHC-stoffer
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
ECHA SCIP-nummer
d361ed36-dee0-4df8-9f2e-b62dd7563c1a
California Proposition 65 stoffer
Ja
California Proposition 65 stoffer
Nikkel
Brandsikring på jernbanekøretøjer
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav indstillet med risikoniveauer
R26
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
EN 45545-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Godkendelser
DNV GL
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
10
Nettovægt
27 g
Oprindelsesland
Rumænien
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140223752
eCl@ss
27.440.114,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
PushPull Selection Guide
下载
PushPull Device Connectivity
下载
Ethernet Portfolio Guide
下载
HARTING Ethernet Cabling