配套产品
配套产品
Contacts
5
Combinables
3
Tools
1
饰品
6
型号: 09 45 145 9011
PushPull V4 plug, Signal, 10-pol, Kunsts
PushPull V4 plug, Signal, 10-pol, Kunsts

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
电缆连接器
压接针
额定电流: ‌5 A
插针: 10
铜合金
PushPull
材料: 聚酰胺 (PA)
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 45 145 9011
PushPull V4 plug, Signal, 10-pol, Kunsts
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
5
Combinables
3
Tools
1
Accessories
6
产品详情
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier HARTING PushPull (V4)
  • Identifikation Signal
  • Element Kabelkonnektor
Version
  • Termineringsmetode Crimpterminering
  • Afskærmning Fuldt afskærmet, 360° afskærmningskontakt
  • Antal kontakter 10
  • Låsetype PushPull
  • Pakkens indhold inkl. plasthus og female indsats
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit (mm²) 0,13 ... 0,82 mm²
  • Ledertværsnit (AWG) AWG 26 ... AWG 18
  • Ledningens udvendige diameter ≤ 2,1 mm
  • Kontaktafstand (termineringsside)
    2,4 mm
    3 mm
  • Kontaktafstand (koblingsside)
    2,4 mm
    3 mm
  • Nominel strøm ‌ 5 A
  • Nominel spænding 50 V
  • Nominel impulsspænding 1,5 kV
  • Forureningsgrad 3
  • Transmissionsegenskaber Kat. 5 Klasse D op til 100 MHz
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Frigangsafstand ≥ 1,1 mm
  • Krybeafstand ≥ 1,1 mm
  • Isolationsmodstand >109 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 10 mΩ
  • Tilspændingsmoment 1,3 ... ‌1,5 Nm
  • Begrænsende temperatur -40 ... +85 °C
  • Opbevaringstemperatur +5 ... +50 °C
  • Indsætningskraft ‌ 50 N
  • Tilbagetrækningskraft ‌ 50 N
  • Koblingscyklusser ≥ 500
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Kabeldiameter 4,5 ... 10 mm
  • Testspænding Ur.m.s.
    1,5 kV (kontakt-kontakt)
    1,5 kV (kontakt-jordforbindelse)
  • Isolationsgruppe I (600 ≤ CTI)
  • Modstandsdygtighed over for vibrationer
    10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 timer/akse
    5,72 m/s² i henhold til IEC 61373 kategori 1 klasse B
  • Modstandsdygtighed over for stød
    25 g/11 ms, 3 stød/akse og retning
    5 g/30 ms, 5 stød/akse og retning i henhold til IEC 61373 kategori 1 klasse B
Materialeegenskaber
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Materiale (stikhus/hus) Polyamid (PA)
  • Farve (kappe/hus) Sort
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Nikkel
    Naftalin
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer R26
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Godkendelser DNV GL
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 10
  • Nettovægt 45 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140223578
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较