登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Strona urządzenia / Przepust panelowy
167
没有可用数据
eShop
Wiązki kablowe i przewody luzem
Data
...
Sieć Okablowanie systemowe
RJ45
09 48 E0E 07A7 005
型号: 09 48 E0E 07A7 005
RJ45 Eco-I F/UTP Cat.5e LSZH 0.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 09 48 E0E 07A7 005
RJ45 Eco-I F/UTP Cat.5e LSZH 0.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Strona urządzenia / Przepust panelowy
167
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Kabeltyp
F/UTP 26AWG 4Pair Cat.5e LSZH grey
Złącze 1
RJ45 Eco-I Cat.5e straight
Złącze 2
RJ45 Eco-I Cat.5e straight
Identyfikacja
Kategoria
Okablowanie systemowe
Seria
RJ45
Element
Wiązki kablowe
Specyfikacje
Wstępne zmontowany na obu stronach
Złącze 1
RJ45 ECO-I Prosty
Złącze 2
RJ45 ECO-I Prosty
Typ przewodu
Przewód miedziany (okrągłe)
Opis przewodu
Okablowanie 1:1
Wersja
Długość kabla
0,5 m
Liczba rdzeni
8
Konstrukcja rdzenia
4x 2x AWG 26/7
Ekranowanie
Ekranowane
Liczba kontaktów
8
Typ blokowania
Zatrzaski typu Snap-in (wciskane)
Charakterystyka techniczna
Charakterystyka transmisji
Kat. 5e Klasa D do 100 MHz
Szybkość transmisji danych
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Ograniczenie temperaturowe
-20 ... +60 °C 未移动
-20 ... +60 °C 已移动
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP20 stan połączenia
Średnica przewodu
5,4 mm
Właściwości materiału
Materiał (przewodu)
无卤素聚合物 TM7 (LSZH)
Kolor (kabel)
灰色
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 60603-7
IEC 60332-1
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Kraj pochodzenia
Łotwa
Numer europejskiej taryfy celnej
85444290
eCl@ss
27.060.308,00