登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
饰品
6
设备端 / 面板馈通
124
没有可用数据
eShop
Conectores circulares
Conectores circulares métricos
...
Conectores de cable y cableados
M12
09 48 689 6018 025
型号: 09 48 689 6018 025
RJ45 - M12 d-code str AWG22/7 PUR 2.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
C型
电缆长度: 2.5 m
注释
比较
型号: 09 48 689 6018 025
RJ45 - M12 d-code str AWG22/7 PUR 2.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
6
设备端 / 面板馈通
124
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Tipo de cable
(4xAWG22/7) Cat 5e PUR trailling
Conector 1
DualBoot RJ45 IP20 Cat. 5, 4pol. overm
Conector 2
M12 D-code male straight overmolded
Identificación
Categoría
Sistema de cableado
Serie
RJ45
Conectores circulares M12
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Preensamblado por ambos lados
Conector 1
HARTING DualBoot RJ45
Conector 2
M12 Codificación D
Macho
Tipo de cable
Cable de cobre (redondo)
Descripción del cable
Tipo C
Versión
Longitud de cable
2,5 m
Número de núcleos
4
Estructura de núcleo
4x AWG 22/7
Codificación
Codificación D
Características técnicas
Características de transmisión
Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
Velocidad de transmisión de datos
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Temperatura de limitación
-25 ... +60 °C
Propiedades del material
Material (cable)
PUR (poliuretano)
Color (cable)
Verde
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
UN/ECE-R 118 protección contra incendios para material rodante
PROFINET
Yes
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
184 g
País de origen
Letonia
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140883222
eCl@ss
27.060.390,00