配套产品
配套产品
Lado del dispositivo / Pasacables
12
型号: 09 48 932 3757 900
RJ45 - M12 x-code Cable Assy 90m PVC
RJ45 - M12 x-code Cable Assy 90m PVC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 90 m
注释
比较
型号: 09 48 932 3757 900
RJ45 - M12 x-code Cable Assy 90m PVC
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Lado del dispositivo / Pasacables
12
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tipo de cable
    Conector 1
    Conector 2
Identificación
  • Categoría Sistema de cableado
  • Serie
    Conectores circulares M12
    RJ45
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Preensamblado por ambos lados
  • Conector 1
    M12 Codificación X
    Macho Recto
  • Conector 2
    HARTING RJ Industrial® Gigalink
    Recto
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 90 m
  • Número de núcleos 8
  • Estructura de núcleo 8x AWG 26/7
  • Codificación Codificación X
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • Velocidad de transmisión de datos
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitación -40 ... +70 °C
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Amarillo
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140267015
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600