配套產品
配套產品
沒有可用數據
零件號: 09 48 636 3765 000
RJI 10G RJ45 PN Type B AWG23/7 100m
RJI 10G RJ45 PN Type B AWG23/7 100m

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
電纜組裝
兩端預接
銅質電纜 (圓型)
電纜長度: 100 m
注解
比較
零件號: 09 48 636 3765 000
RJI 10G RJ45 PN Type B AWG23/7 100m
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
沒有可用數據
產品詳情
Part List
  • Part list details
    電纜類別
    連接器1
    連接器2
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 RJ45
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 兩端預接
  • 連接器1 HARTING RJ Industrial®
  • 連接器2 HARTING RJ Industrial®
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
版本
  • 電纜長度 100 m
  • 蕊數 8
  • 蕊結構 4x 2x AWG 23/7
  • 針數 8
技術參數
  • 傳輸特性 Cat. 6A EA 級,到500 MHz
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 極限溫度 -20 ... +70 °C
  • 電纜直徑 8.7 mm
  • 最小彎曲半徑
    4x 電纜直徑 (單次彎曲)
    8x 電纜直徑 (反复彎曲)
材料特性
  • 材料(電纜) PVC
  • 顏色(電纜) 綠色
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
  • 加州 65 號提案物質 不包含
規格和認證
  • 規格
    UN/ECE-R 118 軌道車輛防火
    IEC 60603-7 插拔面
    IEC 60332-1-2 阻燃性
  • PROFINET
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 9,085 g
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140883543
  • eCl@ss 27,060,308.00
  • UNSPSC 24.0 26121609
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Instructions
組裝說明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

更多文件
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?