Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 48 636 3757 100
RJI 10G cable assy, Cat6a, PVC, 10m
RJI 10G cable assy, Cat6a, PVC, 10m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 10 m
Notes
Compare
Part number: 09 48 636 3757 100
RJI 10G cable assy, Cat6a, PVC, 10m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия RJ45
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1 HARTING RJ Industrial®
  • Соединитель 2 HARTING RJ Industrial®
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
Версия
  • Длина кабеля 10 m
  • Количество жил 8
  • Структура ядра 4x 2x AWG 26/7
  • Число контактов 8
Технические характеристики
  • Характеристики передачи сигналов Кат. 6A Класс ЕА до 500 МГц
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Предельная температура -20 ... +70 °C
  • Диаметр кабеля 6,6 mm ± 0,3 mm
  • Минимальный радиус изгиба
    4х диаметр кабеля (однократный изгиб)
    8х диаметр кабеля (многократный изгиб)
Свойства материала
  • Материал (кабель) PVC
  • Цвет (кабель) Желтый
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
  • Законопроект 65 штата Калифорния Не содержится
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    UN/ECE-R 118 противопожарная защита для подвижного состава
    IEC 60603-7 Монтажная сторона
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 1 g
  • Страна изготовления Румыния
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140392069
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare