Matching Products
Matching Products NEW
Artikelnummer: 09 48 636 3757 010
RJI 10G cable assy, Cat6a, PVC, 1m
RJI 10G cable assy, Cat6a, PVC, 1m

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Kabelmodules
Voorgemonteerd aan beide kanten
Koperkabel (rond)
Kabellengte: 1 m
Notes
Compare
Artikelnummer: 09 48 636 3757 010
RJI 10G cable assy, Cat6a, PVC, 1m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Productdetails
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie RJ45
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1 HARTING RJ Industrial®
  • Connector 2 HARTING RJ Industrial®
  • Type kabel Koperkabel (rond)
Versie
  • Kabellengte 1 m
  • Aantal kernen 8
  • Kernstructuur 4x 2x AWG 26/7
  • Aantal contacten 8
Technische eigenschappen
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 6A Klasse EA tot en met 500 MHz
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Beperkt de temperatuur -20 ... +70 °C
  • Kabeldiameter 6,6 mm ± 0,3 mm
  • Minimale buigradius
    4x kabeldiameter (enkelvoudig buigen)
    8x kabeldiameter (herhaaldelijk buigen)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PVC
  • Kleur (kabel) Geel
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    UN/ECE-R 118 brandbeveiliging voor rollend materieel
    IEC 60603-7 Aansluitvlak voor aansluiting
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 80 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140391970
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare