配套产品
配套产品
型号: 09 48 636 3757 025
RJI 10G cable assy, Cat6a, PVC, 2,5m
RJI 10G cable assy, Cat6a, PVC, 2,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2.5 m
注释
比较
型号: 09 48 636 3757 025
RJI 10G cable assy, Cat6a, PVC, 2,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 RJ45
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1 HARTING RJ Industrial®
  • 连接器2 HARTING RJ Industrial®
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 2.5 m
  • 芯数 8
  • 芯结构 4x 2x AWG 26/7
  • 针数 8
技术参数
  • 传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 极限温度 -20 ... +70 °C
  • 电缆直径 6.6 mm ± 0.3 mm
  • 最小弯曲半径
    4x 电缆直径 (单次弯曲)
    8x 电缆直径 (反复弯曲)
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆)
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格
    UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
    IEC 60603-7 插拔面
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 1 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140391994
  • eCl@ss 27060308 铜跳线(数据线)
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较