登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Industrial connectors / Han
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
Cable assemblies & bulk cables
Data
...
Network System cabling
RJ45
09 47 050 6026
型号: 09 47 050 6026
RJI IP20/ 90° ang. 0°+180°22/7;2,0m;flex
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 09 47 050 6026
RJI IP20/ 90° ang. 0°+180°22/7;2,0m;flex
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
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC
连接器1
RJ Ind. RJ45 Cat.5, 4pol. ang overm 180°
连接器2
RJ Ind. RJ45 Cat.5, 4pol. ang overm 0°
标识
类别
系统布线
系列
RJ45
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
RJ45 连接器
弯式 左
连接器2
RJ45 连接器
弯式 右
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
版本
电缆长度
2 m
芯数
4
芯结构
4x AWG 22/7
技术参数
传输特性
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
极限温度
-40 ... +70 °C
材料特性
材料(电缆)
PVC
颜色(电缆)
绿色
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
镍
规格和认证
PROFINET
是
商业数据
包装尺寸
1
净重
182.5 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140269194
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling