配套产品
配套产品
Combinables
54
型号: 09 45 151 1571
RJI MF RJ45 plug Cat6A, 8p IDC angled
RJI MF RJ45 plug Cat6A, 8p IDC angled

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
电缆连接器 PROFINET, Multi Feature RJ45, 90°弯式
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: ‌1.76 A
插针: 8
铜合金
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
材料: 压铸锌
镀镍
防护等级: IP20
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 45 151 1571
RJI MF RJ45 plug Cat6A, 8p IDC angled
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
54
产品详情
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie
    HARTING RJ Industrial®
    RJ45
  • Element Kabelconnector
  • Specificatie
    PROFINET
    Multi Feature RJ45
    90° gedraaid
  • Eigenschappen Geschikt voor alle PoE-versies
Versie
  • Aansluitmethode IDC-klem aansluitng
  • Afscherming Volledig afgeschermd, afschermingscontact van 360°
  • Aantal contacten 8
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²)
    0,12 ... 0,32 mm² Geslagen
    0,12 ... 0,32 mm² Massief
  • Dwarsdoorsnede geleider (AWG)
    AWG 26/7 ... AWG 22/7 Geslagen
    AWG 26/1 ... AWG 22/1 Massief
  • Buitendiameter draad 0,8 ... ‌1,6 mm
  • Nominale stroom ‌ 1,76 A
  • Nominale spanning
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 6A Klasse EA tot en met 500 MHz
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Isolatieweerstand > 5 x 109 Ω
  • Contactweerstand ≤ 20 mΩ
  • Contactweerstand, afscherming ≤ 100 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +85 °C
  • Relatieve vochtigheid 95 % Niet-condenserend (werking)
  • Insteekkracht ≤ 25 N
  • Uittrekkracht ≤ 25 N
  • steekcycli ≥ 750
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP20
  • Kabeldiameter 4,5 ... 9 mm
  • Testspanning UDC
    1 kV (contact-contact)
    1,5 kV (contact-massa)
  • Trillingsbestendig
    10-500 Hz, 0,35 mm / 50 m/s², 2h/as
    5,72 m/s² vlgs. IEC 61373 categorie 1 klasse B
  • Schokbestendig 50 g / 30 ms, 3 schokken / as en richting vlgs. IEC 61373 categorie 1 klasse B
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polycarbonaat (PC)
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten)
    Au over Ni Contact zijde
    Sn op Ni aansluitzijde
  • Materiaal (kap/behuizing) Zink-spuitgietwerk
  • Oppervlak (kap/behuizing) Vernikkeld
  • Kleur (kap/behuizing) zilver
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60603-7 Aansluitvlak voor aansluiting
    ISO/IEC 11801
    EN 50173-1
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Goedkeuringen DNV GL
  • PROFINET Ja
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 34,37 g
  • Land van herkomst Litouwen
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140224346
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING News 2020
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较