登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
6
Блочная часть / Проход через панель
167
没有可用数据
eShop
Кабельные сборки и жгуты
Data
...
Сеть Разводка кабельных систем
RJ45
09 48 686 8004 490
型号: 09 48 686 8004 490
RJI PROFINET Kabel PUR Cat.5 4p 49m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
直式
电缆长度: 49 m
注释
比较
型号: 09 48 686 8004 490
RJI PROFINET Kabel PUR Cat.5 4p 49m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
6
Блочная часть / Проход через панель
167
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Тип кабеля
HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 PUR Trail.
Соединитель 1
DualBoot RJ45 IP20 Cat. 5, 4pol. overm
Соединитель 2
DualBoot RJ45 IP20 Cat. 5, 4pol. overm
Название
Категория
系统布线
Серия
RJ45
Элемент
电缆组装
Спецификация
两端预接
Соединитель 1
HARTING DualBoot RJ45
Соединитель 2
HARTING DualBoot RJ45
Тип кабеля
铜质电缆 (圆型)
Описание кабеля
直式
Версия
Длина кабеля
49 m
Количество жил
4
Структура ядра
4x AWG 22/7
Технические характеристики
Характеристики передачи сигналов
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
Скорость передачи данных
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Предельная температура
-25 ... +60 °C
Свойства материала
Материал (кабель)
PUR (聚氨酯)
Цвет (кабель)
绿色
规格和认证
UL / CSA
UL 1863 DUXR.E470046
未加工电缆 UL 评级 600 V
PROFINET
是
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
3,078 g
Страна изготовления
拉脱维亚
код ТН ВЭД ЕС
85444290
GTIN
5713140392472
eCl@ss
27060308 铜跳线(数据线)
UNSPSC 24.0
26121609