饰品
6
设备端 / 面板馈通
167
没有可用数据
eShop
板端连接器
电缆连接器和电缆组件
...
数据连接器
Industrial Ethernet
09 48 686 8001 450
型号: 09 48 686 8001 450
RJI PROFINET cable PVC 4p; Cat. 5; 50m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
直式
电缆长度: 45 m
注释
比较
型号: 09 48 686 8001 450
RJI PROFINET cable PVC 4p; Cat. 5; 50m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
6
设备端 / 面板馈通
167
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC
连接器1
DualBoot RJ45 IP20 Cat. 5, 4pol. overm
连接器2
DualBoot RJ45 IP20 Cat. 5, 4pol. overm
식별
카테고리
시스템 케이블링
제품 시리즈
RJ45
요소
케이블 어셈블리
사양
양방향 사전조립형
커넥터 1
HARTING DualBoot RJ45
커넥터 2
HARTING DualBoot RJ45
케이블 유형
铜质电缆 (圆型)
케이블 설명
直式
버전
케이블 길이
45 m
코어 개수
4
코어 구조
4x AWG 22/7
기술적 특성
전송 특성
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
데이터 속도
10 Mbit/s
100 Mbit/s
제한 온도
-25 ... +60 °C
자재 특성
재료 (케이블)
PVC
컬러 (케이블)
绿色
상세명세 및 승인
사양
UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
UL / CSA
UL 1863 DUXR.E470046
未加工电缆 UL 评级 600 V
PROFINET
是
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
1 g
원산지
라트비아
유럽 관세 번호
85444290
GTIN
5713140392380
eCl@ss
27,060,308.00