配套产品
配套产品
型号: 09 45 100 1561
RJI RJ45 10G Cat6, IP65 plug repair set
RJI RJ45 10G Cat6, IP65 plug repair set

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
电缆连接器
绝缘置换连接绝缘位移终端
尺寸: 3 A
插针: 8
导体截面积: 0.1 ... 0.32 mm² 绞线 0.22 ... 0.32 mm² 实心
注释
比较
型号: 09 45 100 1561
RJI RJ45 10G Cat6, IP65 plug repair set
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 Connectors
  • 系列 RJ45
  • 上壳/底座系列 Han A®
  • 原件 Cable connector
  • 规格 Spare part
  • 特点 Suitable for all PoE versions
版本
  • 接线方式 IDC insulation displacement termination
  • 尺寸 3 A
  • 屏蔽 Fully shielded, 360° shielding contact
  • 针数 8
  • 包装内容 Connector insert
技术参数
  • 导体截面积
    0.1 ... 0.32 mm² Stranded
    0.22 ... 0.32 mm² Solid
  • 导体截面积 [AWG]
    AWG 27/7 ... AWG 22/7 Stranded
    AWG 27/1 ... AWG 22/1 Solid
  • 线芯外径 ‌1.6 mm
  • 传输特性 Cat. 6 Class EA up to 500 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 极限温度 -40 ... +70 °C
  • 电缆直径 6.5 ... 9.5 mm
材料特性
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
  • ECHA SCIP 编号 d361ed36-dee0-4df8-9f2e-b62dd7563c1a
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质
    Lead
    Nickel
规格和认证
  • 认证 DNV GL
  • PROFINET Yes
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 15 g
  • 原产国 Romania
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140058705
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较