登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Okablowanie systemowe
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Strona urządzenia / Przepust panelowy
167
没有可用数据
eShop
Okablowanie systemowe
Data
...
Network Okablowanie systemowe
RJ45
09 47 474 7024
型号: 09 47 474 7024
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 3.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油
电缆长度: 3.5 m
注释
比较
型号: 09 47 474 7024
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 3.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Strona urządzenia / Przepust panelowy
167
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Kabeltyp
4x2xAWG 26/7 S/FTP Cat.5e PUR, yellow
Złącze 1
DualBoot RJ45 IP20 Cat.5e, 8pol. HA logo
Złącze 2
DualBoot RJ45 IP20 Cat.5e, 8pol. HA logo
Identyfikacja
Kategoria
Okablowanie systemowe
Seria
RJ45
Element
Wiązki kablowe
Specyfikacje
Wstępne zmontowany na obu stronach
Złącze 1
HARTING RJ Industrial
®
Złącze 2
HARTING RJ Industrial
®
Typ przewodu
Przewód miedziany (okrągłe)
Opis przewodu
Bezhalogenowe
Olejoodporne
Wersja
Długość kabla
3,5 m
Liczba rdzeni
8
Konstrukcja rdzenia
4x 2 Twisted Pair
Charakterystyka techniczna
Charakterystyka transmisji
Kat. 5e Klasa D do 100 MHz
Szybkość transmisji danych
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
Ograniczenie temperaturowe
-30 ... +75 °C Nieprzesunięty
-5 ... +50 °C Przesunięty
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP20
Właściwości materiału
Materiał (przewodu)
PUR (poliuretan)
Kolor (kabel)
Żółty
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Tak
REACH SVHC substancje
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
Propozycja Kalifornijska 65
Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
ISO/IEC 11801
ISO/IEC 11801-3:2017
IEC 61935-2
Certyfikaty
CE
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
0,022 g
Kraj pochodzenia
Łotwa
Numer europejskiej taryfy celnej
85444290
GTIN
5713140254176
eCl@ss
27.060.308,00
UNSPSC 24.0
26121609
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Modular®
下载
Industrial Connectors Han®