配套产品
配套产品
型号: 09 18 000 9904
SEK-18 ACC.MA SHORT LOCKING LEVER
SEK-18 ACC.MA SHORT LOCKING LEVER

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
锁扣
热塑树脂(PBT)
注释
比较
免费样品
型号: 09 18 000 9904
SEK-18 ACC.MA SHORT LOCKING LEVER
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie SEK
  • Tipo de accesorio Retén de bloqueo
  • Descripción del accesorio Corta
Versión
  • Detalles
    Pida 2 por cada cabezal macho.
    para uso con conector hembra sin abrazadera de protección contra tirones
  • Contenidos del paquete Embalaje a granel
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Resina termoplástica (PBT)
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 0,4 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140024120
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400