配套产品
配套产品
Combinables
9
Accessories
4
型号: 09 18 540 7903
STD MALE CONNECTORS
STD MALE CONNECTORS

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌1 A
插针: 40
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 3, 符合 IEC 60603-13 标准
热塑树脂(PBT)
灰色
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 18 540 7903
STD MALE CONNECTORS
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
9
Accessories
4
产品详情
Identifiering
  • Kategori 连接器
  • Serie SEK 标准
  • Element 公连接器
  • Kontaktbeskrivning 弯式
Version
  • Förbindningsmetod 波峰焊接接线方式
  • Förbindningstyp PCB至电缆
  • Antal kontakter 40
  • Förbindningslängd 2.9 mm
  • Låsningstyp 带长杆锁扣
Tekniska egenskaper
  • Kontaktrader 2
  • Kontaktdelning (förbindningssida) 2.54 mm
  • Märkström ‌ 1 A
  • Isoleringsmotstånd >109 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 20 mΩ
  • Begränsande temperatur -55 ... +125 °C
  • Isättningskraft ≤ 120 N
  • Urtagningskraft ≤ 120 N
  • Prestandanivå
    3
    符合 IEC 60603-13 标准
  • Matningscykler ≥ 50
  • Testspänning Ur.m.s. 1 kV
  • Isoleringsgrupp IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) 热塑树脂(PBT)
  • Färg (kontaktinsats) 灰色
  • Material (kontakter) 铜合金
  • Yta (kontakter)
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen 不包含
  • REACH BILAGA XIV ämnen 不包含
  • REACH SVHC ämnen 不包含
  • California Proposition 65 ämnen
  • California Proposition 65 ämnen
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer R26
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Järnvägsklassificering F3/I3
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 50
  • Nettovikt 9.48 g
  • Ursprungsland 罗马尼亚
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140033566
  • eCl@ss 27.460.201,00