5
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
09 18 526 9002
型号: 09 18 526 9002
SEK-18 ACC.STRAIN RELIEF CLAMP FE 26P
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
应力消除紧固夹
尺寸: 26 针
注释
比较
型号: 09 18 526 9002
SEK-18 ACC.STRAIN RELIEF CLAMP FE 26P
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Accessories
Sorozat
SEK
Tartozék típusa
Strain relief clamp
Verzió
Méret
26 poles
Anyag tulajdonságai
RoHS
compliant
ELV státusz
符合
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
不包含
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Not contained
Tűzvédelem a vasúti járműveken
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
R26
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
100
Nettó tömeg
1.025 g
Származási ország
Romania
Európai vámtarifaszám
85389099
GTIN
5713140031760
eCl@ss
27440292 Connector component (accessories)
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found