登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
70
Tools
4
饰品
8
没有可用数据
eShop
Készülékcsatlakozás
NYÁK-csatlakozók
NYÁK-NYÁK csatlakozók
...
Kábelcsatlakozáson keresztül
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
09 18 510 6814
型号: 09 18 510 6814
SEK-18 SV FE TYPA ANS ZGL 10P PL2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
封闭端盖
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 2.5 A
热塑树脂(PBT)
灰色
插针: 10
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-13 标准
铜合金
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 18 510 6814
SEK-18 SV FE TYPA ANS ZGL 10P PL2
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
70
Tools
4
饰品
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Connectors
Sorozat
SEK
Elem
Female connector
Specifikáció
Closed end cover
Verzió
Lezárási mód
IDC insulation displacement termination
Összeköttetés típusa
PCB to cable
Érintkezők száma
10
Törésgátló
With strain relief clamp
Részletek
for IDC flat cable 1.27 mm (0.050ʺ) pitch
AWG 28/7 - AWG 26/7
Műszaki jellemzők
Érintkező sorok
2
Rasztertávolság (a lezárás oldalán)
2.54 mm
Rasztertávolság (az illesztés oldalán)
1.27 mm
Névleges áramerősség
2.5 A
Szigetelés ellenállása
>10
9
Ω
Érintkező ellenállás
≤ 20 mΩ
Hőmérséklet korlátozás
-55 ... +125 °C
Benyomási erő
≤ 20 N
Kihúzási erő
≤ 20 N
Teljesítményszint
2
acc. to IEC 60603-13
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 250
Tesztelési feszültség U
r.m.s.
1 kV
Szigetelő csoport
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
Thermoplastic resin (PBT)
Színes (betét)
Grey
Anyag (érintkezők)
Copper alloy
Felület (érintkező)
Au over Ni Mating side
Sn over Ni Termination side
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
compliant
ELV státusz
compliant
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Not contained
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Yes
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Nickel
Tűzvédelem a vasúti járműveken
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
R26
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 60603-13
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Vasúti osztályozás
F3/I3
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
100
Nettó tömeg
1.84 g
Származási ország
Romania
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140027084
eCl@ss
27460202 PCB connector (conductor connection)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found