Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
76
Tools
4
アクセサリ
7
部品番号: 09 18 534 5813
SEK-18 SV FE TYPA ZGL 34P PLS4
SEK-18 SV FE TYPA ZGL 34P PLS4

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
メスコネクタ
IDC圧接端子
定格電流: ‌2.5 A
サーモプラスチック樹脂 (PBT)
グレー
コンタクト: 34
パフォーマンスレベル: NM 30 (S4)
銅合金
貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側, Snメッキ、下地Ni 結線側
ノート
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Free Sample
部品番号: 09 18 534 5813
SEK-18 SV FE TYPA ZGL 34P PLS4
ノート
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
Combinables
76
Tools
4
アクセサリ
7
製品詳細
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ SEK
  • エレメント メスコネクタ
バージョン
  • 結線方式 IDC圧接端子
  • 接続タイプ 基板対ケーブル
  • コンタクト数 34
  • ストレインリリーフ ストレインリリーフクランプ付き
  • 詳細
    IDCフラットケーブル1.27 mm (0.050ʺ) ピッチ用
    AWG 28/7 - AWG 26/7
技術的特性
  • コンタクト列 2
  • コンタクトピッチ(結線側) 2.54 mm
  • コンタクトピッチ(嵌合側) 1.27 mm
  • 定格電流 ‌ 2.5 A
  • 絶縁抵抗 >109 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 20 mΩ
  • 使用温度範囲 -55 ... +125 °C
  • 挿入力 ≤ 68 N
  • 引抜力 ≤ 68 N
  • パフォーマンスレベル NM 30 (S4)
  • 嵌合回数 ≥ 250
  • 試験電圧 Ur.m.s. 1 kV
  • 絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材質
  • 材質 (インサート) サーモプラスチック樹脂 (PBT)
  • カラー(インサート) グレー
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト)
    貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側
    Snメッキ、下地Ni 結線側
  • 基板厚み ≥ 0.76 µm
  • 基板厚み ≥ 30 µinch
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質 ニッケル
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル R26
仕様および認証
  • 仕様 IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 鉄道向け難燃性規格 F3/I3
商用データ
  • 梱包寸法 100
  • 正味重量 5.22 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140031975
  • eCl@ss 27,460,202.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

2D/3D Multi CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Zuken E³.series (2019+)

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare