登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
17
Accessories
4
没有可用数据
eShop
Cihaz Bağlantısı
PCB konnektörleri
Kart-kart konnektörleri
...
Kablo bağlantısı yoluyla
Kart konnektörleri
09 18 514 7322
型号: 09 18 514 7322
LP MALE CONNECTORS
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 1 A
插针: 14
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 3, 符合 IEC 60603-13 标准
热塑树脂(PBT)
灰色
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 18 514 7322
LP MALE CONNECTORS
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
17
Accessories
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Konnektörler
Seri
SEK Low-profile
Eleman
Erkek konnektör
Kontak açıklaması
Düz
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
Dalga lehimleme sonlandırması
Bağlantı türü
PCB'den kabloya
PCB'den PCB'ye
Kontak sayısı
14
Sonlandırma uzunluğu
4,5 mm
Teknik özellikler
Kontak sıraları
2
Kontak aralığı (sonlandırma tarafı)
2,54 mm
Nominal akım
1 A
Yalıtım direnci
>10
9
Ω
Kontak direnci
≤ 20 mΩ
Sıcaklık sınırlaması
-55 ... +125 °C
Yerleştirme kuvveti
≤ 42 N
Geri çekilme kuvveti
≤ 42 N
Performans seviyesi
3
IEC 60603-13 uyarınca
Eşleşme döngüsü
≥ 50
Test gerilimi U
r.m.s.
1 kV
Yalıtım grubu
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
Termoplastik reçine (PBT)
Renk (parça)
Gri
Malzeme (kontaklar)
Bakır alaşımı
Yüzey (kontaklar)
Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı
Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
California Önerme 65 madde
Evet
California Önerme 65 madde
Kurşun
Nikel
Demir yolu araçlarında yangından korunma
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
R26
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 60603-13
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Demir yolu sınıflandırması
F3/I3
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
100
Net ağırlık
3,1 g
Menşei ülkesi
Romanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713140028197
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
下载
Selection Guide for Mezzanine Applications