配套产品
配套产品 新
Steckpartner
6
Zubehör
4
型号: 09 18 564 5913
STD MALE CONNECTORS
STD MALE CONNECTORS

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌1 A
插针: 64
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: NM 30 (S4)
热塑树脂(PBT)
灰色
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 18 564 5913
STD MALE CONNECTORS
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Steckpartner
6
Zubehör
4
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie 连接器
  • Baureihe SEK Standard
  • Komponente 公连接器
  • Kontaktbeschreibung 弯式
Ausführung
  • Anschlussart 波峰焊接接线方式
  • Art der Verbindung PCB至电缆
  • Kontaktanzahl 64
  • Länge der Pins 2.9 mm
  • Verriegelungsart 带短杆锁扣
Technische Kennwerte
  • Steckkontaktreihen 2
  • Raster, anschlussseitig 2.54 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 1 A
  • Isolationswiderstand >109 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 20 mΩ
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C
  • Steckkraft ≤ 128 N
  • Ziehkraft ≤ 128 N
  • Anforderungsstufe NM 30 (S4)
  • Steckzyklen ≥ 250
  • Prüfspannung Ueff 1 kV
  • Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz 热塑树脂(PBT)
  • Farbe Einsatz 灰色
  • Werkstoff Kontakte 铜合金
  • Kontaktoberfläche
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Schichtdicke ≥ 0.76 µm
  • Schichtdicke ≥ 30 µinch
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV Status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe 不包含
  • REACH ANNEX XIV Stoffe 不包含
  • REACH SVHC Stoffe 不包含
  • California Proposition 65 Stoffe 有
  • California Proposition 65 Stoffe
    铅
    镍
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Bahnklassifizierung F3/I3
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 50
  • Nettogewicht 18,3 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140035638
  • eCl@ss 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)