登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
18
Accessories
6
没有可用数据
eShop
Connectivity apparaat
PCB-connectoren
Printplaat-naar-printplaat connectoren
...
Via kabelverbinding
Printplaatconnectoren
09 18 506 5921
型号: 09 18 506 5921
STD MALE CONNECTORS
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 1 A
插针: 6
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: NM 30 (S4)
热塑树脂(PBT)
灰色
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
型号: 09 18 506 5921
STD MALE CONNECTORS
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
18
Accessories
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Connectors
Serie
SEK Standaard
Element
Mannelijke connector
Beschrijving van het contact
Haaks
Versie
Aansluitmethode
aansluiting met golfsoldering
Verbindingstype
PCB naar kabel
Aantal contacten
6
Afsluitingslengte
4,5 mm
Technische eigenschappen
Contactrijen
2
Contactpitch (aansluitzijde)
2,54 mm
Nominale stroom
1 A
Isolatieweerstand
>10
9
Ω
Contactweerstand
≤ 20 mΩ
Beperkt de temperatuur
-55 ... +125 °C
Insteekkracht
≤ 12 N
Uittrekkracht
≤ 12 N
Prestatieniveau
NM 30 (S4)
steekcycli
≥ 250
Testspanning U
r.m.s.
1 kV
Isolatiegroep
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
Thermoplastisch hars (PBT)
Kleur (insteekstuk)
Grijs
Materiaal (contacten)
Koperlegering
Oppervlak (contacten)
Edelmetaal over Ni Contact zijde
Sn op Ni aansluitzijde
Laagdikte
≥ 0,76 µm
Laagdikte
≥ 30 µinch
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Lood
Nikkel
Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Benodigdhedenset met gevarenniveaus
R26
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 60603-13
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Spoorwegclassificatie
F3/I3
Commerciële data
Verpakkingsmaat
100
Nettogewicht
5,4 g
Land van herkomst
Roemenië
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140026025
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found