配套产品
配套产品 新
Combinables
18
Accessories
6
型号: 09 18 540 6024
SEK-18 SV MA STD STR29 40P PL2 KINK
SEK-18 SV MA STD STR29 40P PL2 KINK

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌1 A
插针: 40
直式, 弯针
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-13 标准
热塑树脂(PBT)
灰色
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
型号: 09 18 540 6024
SEK-18 SV MA STD STR29 40P PL2 KINK
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
18
Accessories
6
产品详情
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 SEK 표준형
  • 요소 수형 커넥터
  • 접점 설명
    직선형
    굴절형
버전
  • 터미네이션 방법 웨이브 솔더링 터미네이션
  • 연결 유형 PCB와 케이블 간 연결
  • 컨택트핀 개수 40
  • 터미네이션 길이 2.9 mm
  • 상세설명 커넥터는 구부러진 접점을 통해 조립하는 동안 PCB에 동시에 고정됩니다. 이들 커네터는 나사, 리벳 또는 클립과 같은 일반적 고정 요소가 필요하지 않기 때문에 특히 저렴한 대안을 대표합니다.
기술적 특성
  • 접점 열 2
  • 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면) 2.54 mm
  • 정격 전류 ‌ 1 A
  • 절연 저항 >109 Ω
  • 접점 저항 ≤ 20 mΩ
  • 제한 온도 -55 ... +125 °C
  • 삽입 포스 ≤ 80 N
  • 철수 포스 ≤ 80 N
  • 성능 레벨
    2
    IEC 60603-13 규격 준수
  • 체결 주기 ≥ 250
  • 테스트 전압 Ur.m.s. 1 kV
  • 고립 그룹 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB 두께 ‌1.5 mm +0.44 ‌
자재 특성
  • 재료 (인서트) 열가소성 수지 (PBT)
  • 컬러 (인서트) 회색
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점)
    Ni 귀금속 도금 체결 측면
    Ni 주석 도금 터미네이션 사이드
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    납
    니켈
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정 R26
상세명세 및 승인
  • 사양 IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 철도 종류 F3/I3
상업용 데이터
  • 포장 규격 50
  • 총 중량 12.25 g
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140214767
  • eCl@ss 27,460,201.00