配套产品
配套产品 新
Tools
4
型号: 09 19 026 9643
PCB MALE CONNECTORS 4 ROWS
PCB MALE CONNECTORS 4 ROWS

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB转换连接器
焊接接线, 绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: ‌1 A
热塑性树脂(PC)
米色
插针: 26
注释
比较
型号: 09 19 026 9643
PCB MALE CONNECTORS 4 ROWS
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Tools
4
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 SEK Low-profile
  • 原件 PCB转换连接器
  • 插针端子介绍 直式
版本
  • 接线方式
    焊接接线
    绝缘置换连接绝缘位移终端
  • 连接方式 PCB至电缆
  • 针数 26
  • 详细资料
    用于 IDC 扁平电缆 1.27mm(0.050ʺ)间距
    AWG 28/7
技术参数
  • 插针排 4
  • 针间距(接线端) 2.54 mm
  • 针间距(插拔端) 1.27 mm
  • 额定电流 ‌ 1 A
  • 绝缘阻抗 >1012 Ω
  • 接触电阻 ≤ 20 mΩ
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 测试电压U r.m.s. 0.5 kV
材料特性
  • 材料(插芯) 热塑性树脂(PC)
  • 颜色(插芯) 米色
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 有
  • REACH SVHC 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP 编号 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • 加州 65 号提案物质 有
  • 加州 65 号提案物质 镍
规格和认证
  • 规格 IEC 60603-13
商业数据
  • 包装尺寸 65
  • 净重 8.392 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140036383
  • eCl@ss 27460202 电缆连接器