配套产品
配套产品
Tools
4
型号: 09 19 034 9643
PCB MALE CONNECTORS 4 ROWS
PCB MALE CONNECTORS 4 ROWS

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB转换连接器
焊接接线, 绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: ‌1 A
热塑性树脂(PC)
米色
插针: 34
注释
比较
型号: 09 19 034 9643
PCB MALE CONNECTORS 4 ROWS
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
4
产品详情
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria SEK Low-profile
  • Element PCB transition connectors
  • Descrierea contactului Straight
Versiune
  • Metoda de terminaţie
    Solder termination
    IDC insulation displacement termination
  • Tip conexiune PCB to cable
  • Număr de contacte 34
  • Detalii
    for IDC flat cable 1.27 mm (0.050ʺ) pitch
    AWG 28/7
Caracteristici tehnice
  • Rânduri de contacte 4
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 2.54 mm
  • Spaţiu între contacte (parte de cuplare) 1.27 mm
  • Curent nominal ‌ 1 A
  • Rezistenţă izolaţie >1012 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 20 mΩ
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Tensiune de test Ur.m.s. 0.5 kV
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Thermoplastic resin (PC)
  • Culoare (inserţie) Beige
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Număr ECHA SCIP 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nickel
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 60603-13
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 52
  • Masă netă 4.54 g
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140036390
  • eCl@ss 27460202 PCB connector (conductor connection)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较