Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
23
Parça numarası: 09 19 520 7324 741
SEK-19 SV HT MA LP STR29 20P PL3 VC/RE/B
SEK-19 SV HT MA LP STR29 20P PL3 VC/RE/B

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Erkek konnektör
Reflow lehimleme sonlandırması (THR)
Nominal akım: ‌1 A
Kontaklar: 20
Düz
Bakır alaşımı
Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı, Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
Performans seviyesi: 3, IEC 60603-13 uyarınca
Termoplastik reçine (PCT)
Siyah
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 09 19 520 7324 741
SEK-19 SV HT MA LP STR29 20P PL3 VC/RE/B
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
23
Ürün detayları
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri SEK Low-profile
  • Eleman Erkek konnektör
  • Kontak açıklaması Düz
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Reflow lehimleme sonlandırması (THR)
  • Bağlantı türü
    PCB'den kabloya
    PCB'den PCB'ye
  • Kontak sayısı 20
  • Sonlandırma uzunluğu 2,9 mm
  • Paket içeriği Bant ve makara
Teknik özellikler
  • Kontak sıraları 2
  • Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) 2,54 mm
  • Nominal akım ‌ 1 A
  • Yalıtım direnci >109 Ω
  • Kontak direnci ≤ 20 mΩ
  • Sıcaklık sınırlaması -55 ... +125 °C (yeniden akışlı lehimleme sırasında 60 sn için maks. +240 °C)
  • Yerleştirme kuvveti ≤ 60 N
  • Geri çekilme kuvveti ≤ 60 N
  • Performans seviyesi
    3
    IEC 60603-13 uyarınca
  • Eşleşme döngüsü ≥ 50
  • Test gerilimi Ur.m.s. 1 kV
  • Yalıtım grubu II (400 ≤ CTI < 600)
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Termoplastik reçine (PCT)
  • Renk (parça) Siyah
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar)
    Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı
    Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Menşei ülkesi Romanya
  • GTIN 5713140211667
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

PCB Multi ECAD Verisi

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın