23
饰品
4
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
...
板对板连接器
夹层连接
09 19 520 7324 740
型号: 09 19 520 7324 740
SEK-19 SV HT MA LP STR29 20P PL3 VC/T&R
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 1 A
插针: 20
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 3, 符合 IEC 60603-13 标准
热塑性树脂(PCT)
米色
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 19 520 7324 740
SEK-19 SV HT MA LP STR29 20P PL3 VC/T&R
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
23
Accessories
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
SEK Low-profile
原件
公连接器
插针端子介绍
直式
版本
接线方式
回焊焊接接线方式 (THR)
连接方式
PCB至电缆
PCB至PCB
针数
20
连接长度
2.9 mm
包装内容
带子和线巻
技术参数
插针排
2
针间距(接线端)
2.54 mm
额定电流
1 A
绝缘阻抗
>10
9
Ω
接触电阻
≤ 20 mΩ
极限温度
-55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 60 s)
插入力
≤ 60 N
拔出力
≤ 60 N
性能等级
3
符合 IEC 60603-13 标准
插拔次数
≥ 50
测试电压U
r.m.s.
1 kV
绝缘组
II (400 ≤ CTI < 600)
材料特性
材料(插芯)
热塑性树脂(PCT)
颜色(插芯)
米色
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镍表面镀贵金属 界面端
镍表面镀锡 接线端
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集
R26
规格和认证
规格
IEC 60603-13
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
包装尺寸
400
净重
4.17 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140037212
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
下载
Selection Guide for Mezzanine Applications