配套产品
配套产品
Combinables
23
型号: 09 19 520 5324 740
SEK-19 SV HT MA LP STR29 20P PLS4VC/RE
SEK-19 SV HT MA LP STR29 20P PLS4VC/RE

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌1 A
插针: 20
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: NM 30 (S4)
热塑性树脂(PCT)
米色
注释
比较
型号: 09 19 520 5324 740
SEK-19 SV HT MA LP STR29 20P PLS4VC/RE
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
23
产品详情
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ SEK Low-profile
  • エレメント オスコネクタ
  • コンタクトの説明 ストレート型
バージョン
  • 結線方式 リフロー半田付け端子 (THR)
  • 接続タイプ
    基板対ケーブル
    基板対基板
  • コンタクト数 20
  • 端子長さ 2.9 mm
  • 梱包内容 テープ&リール
技術的特性
  • コンタクト列 2
  • コンタクトピッチ(結線側) 2.54 mm
  • 定格電流 ‌ 1 A
  • 絶縁抵抗 >109 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 20 mΩ
  • 使用温度範囲 -55 ... +125 °C (リフロー半田の場合 最大+240℃ 60秒間)
  • 挿入力 ≤ 40 N
  • 引抜力 ≤ 40 N
  • パフォーマンスレベル NM 30 (S4)
  • 嵌合回数 ≥ 250
  • 試験電圧 Ur.m.s. 1 kV
  • 絶縁グループ II (400 ≤ CTI < 600)
材質
  • 材質 (インサート) サーモプラスチック製 (PCT)
  • カラー(インサート) ベージュ
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト)
    貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側
    Snメッキ、下地Ni 結線側
  • 基板厚み ≥ 0.76 µm
  • 基板厚み ≥ 30 µinch
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
仕様および認証
  • 仕様 IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • GTIN 5713140211520
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较