登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
9
Accessories
4
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
Board Steckverbinder
09 19 520 7903
型号: 09 19 520 7903
HT STD MALE CONNECTORS
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 1 A
插针: 20
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 3, 符合 IEC 60603-13 标准
热塑性树脂(PCT)
米色
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 19 520 7903
HT STD MALE CONNECTORS
注释
比较
在配置器中加载
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
SEK 标准
原件
公连接器
插针端子介绍
弯式
版本
接线方式
回焊焊接接线方式 (THR)
连接方式
PCB至电缆
针数
20
连接长度
2.9 mm
锁定类型
带长杆锁扣
技术参数
插针排
2
针间距(接线端)
2.54 mm
额定电流
1 A
绝缘阻抗
>10
9
Ω
接触电阻
≤ 20 mΩ
极限温度
-55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 60 s)
插入力
≤ 60 N
拔出力
≤ 60 N
性能等级
3
符合 IEC 60603-13 标准
插拔次数
≥ 50
测试电压U
r.m.s.
1 kV
绝缘组
II (400 ≤ CTI < 600)
材料特性
材料(插芯)
热塑性树脂(PCT)
颜色(插芯)
米色
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镍表面镀贵金属 界面端
镍表面镀锡 接线端
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R26
规格和认证
规格
IEC 60603-13
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
包装尺寸
100
净重
8.65 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140037236
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found