登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Прочее
...
kann gelöscht werden
HARTING T1 Industrial
33 28 271 6002 250
型号: 33 28 271 6002 250
SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 25m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 防油, 无卤素
注释
比较
型号: 33 28 271 6002 250
SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 25m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Тип кабеля
HARTING T1 SPE PUR 2xAWG22/7 Regellänge
Соединитель 1
HARTING M12 T1 Industrial angled down
Соединитель 2
HARTING M12 T1 Industrial straight
Название
Категория
System cabling
Серия
HARTING T1 Industrial
Элемент
Cable assemblies
Спецификация
Pre-assembled on both sides
Соединитель 1
HARTING M12 T1 Industrial Angled
Overmoulded
Соединитель 2
HARTING M12 T1 Industrial Straight
Overmoulded
Тип кабеля
Copper cable (round)
Описание кабеля
Flame retardant
Oil resistant
Halogen-free
Версия
Количество жил
2
Структура ядра
1x 2x AWG 24/7
Число контактов
2
Технические характеристики
Номинальный ток
4 A
Номинальное напряжение
60 V DC
Характеристики передачи сигналов
600 MHz Bandwidth
Скорость передачи данных
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Сопротивление контактов
≤ 20 mΩ
Сопротивление экрана
≤ 100 mΩ
Предельная температура
-40 ... +80 °C unmoved
-25 ... +80 °C moved
Циклы стыковки
≥ 100
Класс защиты согласно IEC 60529
IP65 / IP67
Испытательное напряжение U
ср.кв.
1 kV (contact-contact)
2.25 kV (contact-ground)
Свойства материала
Материал (кабель)
PUR (polyurethane)
Цвет (кабель)
Yellow
RoHS
compliant with exemption
Исключения из RoHS
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
Состояние ВЭА
compliant with exemption
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Yes
Особо опасные жидкости предписания REACH
Lead
Номер ECHA SCIP
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
Законопроект 65 штата Калифорния
Yes
Законопроект 65 штата Калифорния
Lead
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (remote power supply over PoDL = Power over Data Line)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEC 60332-3-22 Flame retardancy
EN 60811-404 Oil resistance
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Страна изготовления
Germany
код ТН ВЭД ЕС
85444290
eCl@ss
27060307 Bus cable