Data
...
网络 系统布线
HARTING T1 Industrial
33 28 160 2002 100
型号: 33 28 160 2002 100
SPE M12 st - IP20 2xAWG22/7 PUR 10m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 防油, 无卤素
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 33 28 160 2002 100
SPE M12 st - IP20 2xAWG22/7 PUR 10m
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
Type de c�ble
HARTING T1 SPE PUR 2xAWG22/7 Regellänge
Connecteur 1
HARTING M12 T1 Industrial straight
Connecteur 2
T1 Industrial plug male IP20 overm
Identification
Catégorie
Câbles assemblés
Série
HARTING T1 Industrial
Elément
Cordons
Spécification
Pré-équipé des deux côtés
Connecteur 1
HARTING M12 T1 Industrial Droit
Surmoulé
Connecteur 2
HARTING T1 Industrial
Surmoulé
Type de câble
Câble cuivre (rond)
Description du câble
Ignifuge
Résistant à l'huile
sans halogène
Version
Longueur de câble
10 m
Nombre de fils
2
Structure du conducteur
1x 2x AWG 22/7
Nombre de contacts
2
Données techniques
Intensité nominale
4 A
Tension nominale
60 V AC
Caractéristiques de transmission
600 MHz 带宽
Taux de transmission de données
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Résistance de contact
≤ 20 mΩ
Résistance du blindage
≤ 100 mΩ
Limite de température
-40 ... +80 °C 未移动
-25 ... +80 °C 已移动
Cycles de connexion
≥ 100
Indice de protection selon IEC 60529
IP65 / IP67
IP20
Tension d’essai U
r.m.s.
1 kV (接头-接头)
2.25 kV (接点-地)
Propriétés du matériau
Matériau (câble)
PUR (聚氨酯)
Couleur (câble)
黄
RoHS
符合豁免标准
Exemptions RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
État ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Substances REACH ANNEXE XVII
不包含
Substances REACH ANNEXE XIV
不包含
Substances REACH SVHC
有
Substances REACH SVHC
铅
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Numéro ECHA SCIP
9a47efec-4d17-429d-9858-94ae21df424d
Proposition Californie 65 substances
有
Proposition Californie 65 substances
铅
Spécifications et homologations
Spécifications
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (通过 PoDL(数据线上电)远程供电)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEC 60332-1-2 阻燃性
EN 60811-404 耐油
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Pays d'origine
Allemagne
Numéro de tarif douanier européen
85444290
eCl@ss
27060307 Câble bus