登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Osazené kabely a kabelová metráž
Data
...
Síť Systémová kabeláž
HARTING T1 Industrial
33 28 160 2002 040
型号: 33 28 160 2002 040
SPE M12 st - IP20 2xAWG22/7 PUR 4.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 防油, 无卤素
电缆长度: 4 m
注释
比较
型号: 33 28 160 2002 040
SPE M12 st - IP20 2xAWG22/7 PUR 4.0m
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
Type of cable
HARTING T1 SPE PUR 2xAWG22/7 Regellänge
Connector 1
HARTING M12 T1 Industrial straight
Connector 2
T1 Industrial plug male IP20 overm
Identifikace
Kategorie
Systémová kabeláž
Řada
HARTING T1 Industrial
Prvek
Osazené kabely
Specifikace
Předosazené na obou stranách
Konektor 1
HARTING M12 T1 Industrial Přímé provedení
Zatavení
Konektor 2
HARTING T1 Industrial
Zatavení
Typ kabelu
Měděný kabel (kruhový)
Popis kabelu
Ohnivzdorné
Odolné proti olejům
Bezhalogenové
Verze
Délka kabelu
4 m
Počet žil
2
Uspořádání vodičů
1x 2x AWG 22/7
Počet kontaktů
2
Technické vlastnosti
Jmenovitý proud
4 A
Jmenovité napětí
60 V AC
Přenosová charakteristika
600 MHz 带宽
Přenosová rychlost
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Vnitřní odpor
≤ 20 mΩ
Odpor stínění
≤ 100 mΩ
Mezní teplota
-40 ... +80 °C 未移动
-25 ... +80 °C 已移动
Spojovací cykly
≥ 100
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP65 / IP67
IP20
Zkušební napětí U
r.m.s.
1 kV (接头-接头)
2.25 kV (接点-地)
Vlastnosti materiálu
Materiál (kabel)
PUR (聚氨酯)
Barva (kabel)
黄
RoHS
符合豁免标准
Výjimky RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV status
符合豁免标准
Čína RoHS
50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
不包含
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
不包含
Látky SVHC podle nařízení REACH
有
Látky SVHC podle nařízení REACH
铅
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Číslo ECHA SCIP
9a47efec-4d17-429d-9858-94ae21df424d
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
有
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
铅
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (通过 PoDL(数据线上电)远程供电)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEC 60332-1-2 阻燃性
EN 60811-404 耐油
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Země původu
Německo
Evropské číslo celního tarifu
85444290
eCl@ss
27.060.307,00