配套产品
配套产品
型号: 33 28 161 6002 003
SPE M12 st - st 2xAWG22/7 PUR 0.3m
SPE M12 st - st 2xAWG22/7 PUR 0.3m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油, 阻燃
电缆长度: 0.3 m
注释
比较
型号: 33 28 161 6002 003
SPE M12 st - st 2xAWG22/7 PUR 0.3m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    커넥터 1
    커넥터 2
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 HARTING T1 Industrial
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1
    HARTING M12 T1 Industrial 직선형
    오버몰딩
  • 커넥터 2
    HARTING M12 T1 Industrial 직선형
    오버몰딩
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
  • 케이블 설명
    할로겐프리
    내유성
    내연제
버전
  • 케이블 길이 0.3 m
  • 코어 개수 2
  • 코어 구조 1x 2x AWG 24/7
  • 컨택트핀 개수 2
기술적 특성
  • 정격 전류 ‌ 4 A
  • 정격 전압 ‌ 60 V DC
  • 전송 특성 600 MHz 대역폭
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • 제한 온도
    -40 ... +80 °C 움직이지 않음
    -25 ... +80 °C 이동됨
  • 체결 주기 ≥ 100
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP65 / IP67
  • 테스트 전압 Ur.m.s.
    1 kV (접점-접점)
    2.25 kV (접점-접지)
자재 특성
  • 재료 (케이블) PUR (폴리우레탄)
  • 컬러 (케이블) 노란색
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
  • ECHA SCIP 넘버 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (PoDL(데이터라인 전원장치)를 통한 원격 전력 공급)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-3-22 난연성
    EN 60811-404 내유성
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • eCl@ss 27,060,307.00
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较