Data
...
网络 系统布线
HARTING T1 Industrial
33 28 161 6002 015
型号: 33 28 161 6002 015
SPE M12 st - st 2xAWG22/7 PUR 1.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油, 阻燃
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 33 28 161 6002 015
SPE M12 st - st 2xAWG22/7 PUR 1.5m
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
Type de c�ble
HARTING T1 SPE PUR 2xAWG22/7 Regellänge
Connecteur 1
HARTING M12 T1 Industrial straight
Connecteur 2
HARTING M12 T1 Industrial straight
Identification
Catégorie
Câbles assemblés
Série
HARTING T1 Industrial
Elément
Cordons
Spécification
Pré-équipé des deux côtés
Connecteur 1
HARTING M12 T1 Industrial Droit
Surmoulé
Connecteur 2
HARTING M12 T1 Industrial Droit
Surmoulé
Type de câble
Câble cuivre (rond)
Description du câble
sans halogène
Résistant à l'huile
Ignifuge
Version
Longueur de câble
1,5 m
Nombre de fils
2
Structure du conducteur
1x 2x AWG 24/7
Nombre de contacts
2
Données techniques
Intensité nominale
4 A
Tension nominale
60 V DC
Caractéristiques de transmission
600 MHz Bande passante
Taux de transmission de données
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Limite de température
-40 ... +80 °C indifférent
-25 ... +80 °C enlevé
Cycles de connexion
≥ 100
Indice de protection selon IEC 60529
IP65 / IP67
Tension d’essai U
r.m.s.
1 kV (contact-contact)
2,25 kV (contact-terre)
Propriétés du matériau
Matériau (câble)
PUR (polyuréthane)
Couleur (câble)
Jaune
RoHS
conformité avec exemption
Exemptions RoHS
6 c):
L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV
conformité avec exemption
China RoHS
50
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Oui
Substances REACH SVHC
Plomb
Numéro ECHA SCIP
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
Proposition Californie 65 substances
Oui
Proposition Californie 65 substances
Plomb
Spécifications et homologations
Spécifications
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (alimentation électrique à distance via PoDL = Power over Data Line)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEC 60332-3-22 Ininflammabilité
EN 60811-404 Résistance à l'huile
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Pays d'origine
Allemagne
Numéro de tarif douanier européen
85444290
eCl@ss
27060307 Câble bus