登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
Data
...
网络 系统布线
HARTING T1 Industrial
33 28 161 6002 250
型号: 33 28 161 6002 250
SPE M12 st - st 2xAWG22/7 PUR 25m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油, 阻燃
电缆长度: 25 m
注释
比较
型号: 33 28 161 6002 250
SPE M12 st - st 2xAWG22/7 PUR 25m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Тип кабеля
HARTING T1 SPE PUR 2xAWG22/7 Regellänge
Соединитель 1
HARTING M12 T1 Industrial straight
连接器2
HARTING M12 T1 Industrial straight
Название
Категория
Разводка кабельных систем
Серия
HARTING T1 Industrial
Элемент
Кабельные сборки
Спецификация
Предварительно собран с обеих сторон
Соединитель 1
HARTING M12 T1 Industrial Прямой
Литой
Соединитель 2
HARTING M12 T1 Industrial Прямой
Литой
Тип кабеля
Медный кабель (круглый)
Описание кабеля
Не содержит галогенов
Маслостойкий
Огнестойкий
Версия
Длина кабеля
25 m
Количество жил
2
Структура ядра
1x 2x AWG 24/7
Число контактов
2
Технические характеристики
Номинальный ток
4 A
Номинальное напряжение
60 V DC
Характеристики передачи сигналов
600 MHz Производительность
Скорость передачи данных
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Предельная температура
-40 ... +80 °C стационарный
-25 ... +80 °C перемещен
Циклы стыковки
≥ 100
Класс защиты согласно IEC 60529
IP65 / IP67
Испытательное напряжение U
ср.кв.
1 kV (контакт-контакт)
2,25 kV (контакт-заземление)
Свойства материала
Материал (кабель)
ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
Цвет (кабель)
Желтый
RoHS
условно совместим
Исключения из RoHS
6(c):
медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
Состояние ВЭА
условно совместим
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH
Да
Особо опасные жидкости предписания REACH
Свинец
Номер ECHA SCIP
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
Законопроект 65 штата Калифорния
Да
Законопроект 65 штата Калифорния
Свинец
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (подключение электропитания по технологии PoDL = Power over Data Line)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEC 60332-3-22 Огнестойкость
EN 60811-404 Стойкость к воздействию масла
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Страна изготовления
Германия
код ТН ВЭД ЕС
85444290
eCl@ss
27.060.307,00