登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Tools
3
没有可用数据
eShop
Förbindningsteknik
Kabelkontaktdon och kablage
...
Hybridkontaktdon
Data och kraft/signal
09 67 000 8277
型号: 09 67 000 8277
DSUB LOOSE PART CRIMP CONTACT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
母头
铜合金
导体截面积: 0.25 ... 0.52 mm²
AWG 24 ... AWG 20
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 000 8277
DSUB LOOSE PART CRIMP CONTACT
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
Identifiering
Kategori
插针
Serie
D-Sub
Identifiering
标准
Kontakttyp
Krimpkontakt
Version
Förbindningsmetod
压接针
Kön
母头
Tillverkningsprocess
冲压针
Tekniska egenskaper
Ledararea (mm²)
0.25 ... 0.52 mm²
Ledararea (AWG)
AWG 24 ... AWG 20
Ledare ytterdiameter
≤1.52 mm
Kontaktmotstånd
≤ 10 mΩ
Avskalningslängd
2.5 ... 3 mm
Prestandanivå
3
Materialprestanda
Material (kontakter)
铜合金
RoHS
符合
ELV status
符合
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
不包含
REACH BILAGA XIV ämnen
不包含
REACH SVHC ämnen
不包含
California Proposition 65 ämnen
不包含
Kommersiella data
Förpackningsmått
500
Nettovikt
0,13 g
Ursprungsland
Tjeckien
Tariffnummer europeisk tull
85366990
GTIN
5713140087248
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found