配套产品
配套产品
型号: 09 67 001 9972
DSUB FIXED LATCH 50P ZN
DSUB FIXED LATCH 50P ZN

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
固定插销
尺寸: D-Sub 5
抗腐蚀钢
注释
比较
型号: 09 67 001 9972
DSUB FIXED LATCH 50P ZN
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificazione
  • Categoria Accessori
  • Serie D-Sub
  • Tipo di accessorio Aggancio fisso
Versione
  • Taglia D-Sub 5
  • Dettagli applicativi
    Ordinare 2 pezzi per ogni connettore
    Viti non comprese nella confezione
Proprietà del materiale
  • Materiale (accessori) Acciaio ad elevata resistenza alla corrosione
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 100
  • Peso netto 0,84 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 82073090
  • GTIN 5713140087781
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400