配套产品
配套产品
Tools
3
Accessories
4
型号: 09 67 025 0573
DSUB IDC HOODS
DSUB IDC HOODS

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
带屏蔽板, 可锁定盖子
尺寸: D-Sub 3
用于滚花螺栓
边出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 67 025 0573
DSUB IDC HOODS
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
3
Accessories
4
产品详情
Название
  • Категория 上売/底座
  • Серия D-Sub
  • Тип кабельного кожуха/корпуса 底座外壳
  • Описание кабельного/блочного кожуха
    带屏蔽板
    可锁定盖子
Версия
  • Размер D-Sub 3
  • Экранирование 屏蔽
  • Версия 边出线
  • Количество кабельных вводов 1
  • Кабельный ввод 1x
  • Кабельное крепление 电缆紧固夹
  • Тип блокировки 用于滚花螺栓
  • 2 компонента
  • Разъёмный
  • Подробные данные
    单独订购滚花螺栓。
    用于3 TE (15.24 mm)的封装密度
Технические характеристики
  • Момент затяжки
    ‌0.4 Nm 锁止螺钉
    ‌0.4 Nm 电缆夹螺钉
  • Температура окружающей среды -30 ... +100 °C
  • Диаметр кабеля 5 ... 11 mm
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) 热塑性塑料
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 7032(卵石灰)
  • Длина 41.15 mm
  • Ширина 53.52 mm
  • Высота 15 mm
  • RoHS 符合
  • Состояние ВЭА 符合
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH 不包含
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH 不包含
  • Особо опасные жидкости предписания REACH 不包含
  • Законопроект 65 штата Калифорния
  • Законопроект 65 штата Калифорния
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 40
  • Вес нетто 33.708 g
  • Страна изготовления 德国
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140091702
  • eCl@ss 27440213 D-Sub 防护罩
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416