Verriegelungsart
mit kurzen Verriegelungsschrauben Gewinde 4-40 UNC
2-teilig
ja
teilbar
ja
Technische Kennwerte
Anzugsdrehmoment
0,25 Nm Kabelklemmschraube
0,25 Nm Deckelschraube
0,4 Nm Verriegelungsschraube
Umgebungstemperatur
-20 ... +90 °C
Schutzart nach IEC 60529
IP30
Kabeldurchmesser
3,3 ... 8,5 mm
Materialeigenschaften
Werkstoff Gehäuse
Kunststoff
Oberfläche Gehäuse
metallisiert
Länge
34,7 mm
Breite
40 mm
Höhe
15,2 mm
RoHS
konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen
6a / 6a. I: Blei als Legierungselement in Stahl für Bearbeitungszwecke und in verzinktem Stahl mit einem Massenanteil von höchstens 0,35 % Blei / Blei als Legierungselement in Stahl für Bearbeitungszwecke mit einem Massenanteil von höchstens 0,35 % Blei und in Bauteilen aus stückfeuerverzinktem Stahl mit einem Massenanteil von höchstens 0,2 % Blei.
6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
有
REACH SVHC Stoffe
Blei
ECHA SCIP Nummer
c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011