配套产品
配套产品
饰品
65
型号: 09 67 015 0442 160
D-Sub 15P plast hood 1str-ent slo 4-40 s
D-Sub 15P plast hood 1str-ent slo 4-40 s

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 2
带短锁扣螺钉 螺纹 4-40 UNC
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
黑色
防护等级: IP30
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 015 0442 160
D-Sub 15P plast hood 1str-ent slo 4-40 s
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
65
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Seyyar gövdeler/Muhafazalar
  • Seri D-Sub
  • Seyyar gövde/muhafaza tipi Kabuk muhafazası
  • Seyyar gövde/muhafaza açıklaması Kapak vidalanabilir
Sürüm
  • Boyut D-Sub 2
  • Sürüm Üstten girişli
  • Kablo girişlerinin sayısı 1
  • Kablo girişi 1x
  • Kablo sabitleme Kablo kelepçesi
  • Kilitleme tipi Kısa kilitleme vidaları ile 4-40 UNC diş
  • 2 parça Evet
  • Ayrılabilir Evet
Teknik özellikler
  • Sıkma torku
    ‌0,25 Nm Kablo kelepçesi vidası
    ‌0,25 Nm kapak vidası
    ‌0,4 Nm Kilitleme vidası
  • Ortam sıcaklığı -20 ... +90 °C
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP30
  • Kablo Çapı 3,3 ... 8,5 mm
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) 热塑性塑料
  • Renk (seyyar gövde/muhafaza) 黑色
  • Uzunluk 34.7 mm
  • Genişlik 40 mm
  • Yükseklik 15.2 mm
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS muafiyetleri
    6(a) / 6(a)-I:铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
    6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV durumu 符合豁免标准
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri 不包含
  • REACH ANNEX XIV maddeleri 不包含
  • REACH SVHC maddeleri
  • REACH SVHC maddeleri
  • ECHA SCIP numarası c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
  • California Önerme 65 madde
  • California Önerme 65 madde
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 100
  • Net ağırlık 15,2 g
  • Menşei ülkesi Çin
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140221277
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416