配套产品
配套产品
型号: 09 67 009 0453
D-Sub 9P metpl hood 2a-ent sp-sl-lo
D-Sub 9P metpl hood 2a-ent sp-sl-lo

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 1
弹簧或滑动锁扣
边出线
2x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
镀金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 009 0453
D-Sub 9P metpl hood 2a-ent sp-sl-lo
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
名称
  • カテゴリ Hoods / Housings
  • 製品シリーズ D-Sub
  • フード/ハウジングのタイプ Shell housing
  • フード/ハウジングの説明 Cover can be screwed on
バージョン
  • サイズ D-Sub 1
  • シールド Shielded
  • バージョン Side entry
  • ケーブル・エントリー数 2
  • ケーブルエントリー 2x
  • ケーブル固定具 Cable clamp
  • ロックタイプ Spring or slide locking
  • 2個の部品 Yes
  • 分離可能 Yes
  • 梱包内容 Dummy plugs
技術的特性
  • 締付けトルク
    ‌0.3 Nm Cable clamp screw
    ‌0.15 Nm cover screw
    ‌0.3 Nm Locking screw
  • 周囲温度 -20 ... +90 °C
  • ケーブル径 3 ... 7 mm
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) Thermoplastic
  • 表面 (フード/ハウジング) Metallised
  • 長さ 40 mm
  • 31 mm
  • 高さ 15.4 mm
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 適用除外項目 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELVステータス 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 不包含
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Not contained
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Lead
  • ECHA SCIP番号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • カリフォルニアProposition 65物質 Yes
  • カリフォルニアProposition 65物質
    Lead
    Nickel
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 13.95 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140089228
  • eCl@ss 27,440,213.00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416