配套产品
配套产品
Werkzeuge
3
Zubehör
4
型号: 09 67 015 0573
DSUB IDC HOODS
DSUB IDC HOODS

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
带屏蔽板, 可锁定盖子
尺寸: D-Sub 2
用于滚花螺栓
边出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 67 015 0573
DSUB IDC HOODS
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
3
饰品
4
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Gehäuse
  • Baureihe D-Sub
  • Gehäuseart Schalengehäuse
  • Gehäusebeschreibung
    mit Schirmblech
    Deckel verrastbar
Ausführung
  • Baugröße D-Sub 2
  • Schirmung geschirmt
  • Ausführung seitlicher Kabeleingang
  • Anzahl Kabeleingänge 1
  • Kabeleingang 1x
  • Kabelfixierung Kabelklemme
  • Verriegelungsart für Rändelschrauben
  • 2-teilig ja
  • teilbar ja
  • Hinweise
    Rändelschraube separat bestellen.
    anreihbar im Raster 3 TE (15,24 mm)
Technische Kennwerte
  • Anzugsdrehmoment
    ‌0,4 Nm Verriegelungsschraube
    ‌0,4 Nm Kabelklemmschraube
  • Umgebungstemperatur -30 ... +100 °C
  • Kabeldurchmesser 5 ... 9 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse 热塑性塑料
  • Farbe Gehäuse RAL 7032(卵石灰)
  • Länge 41.15 mm
  • Breite 39.62 mm
  • Höhe 15 mm
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS-Ausnahmen 6(a) / 6(a)-I:铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
  • ELV Status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe 不包含
  • REACH ANNEX XIV Stoffe 不包含
  • REACH SVHC Stoffe
  • REACH SVHC Stoffe
  • ECHA SCIP Nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 Stoffe
  • California Proposition 65 Stoffe
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 50
  • Nettogewicht 26,5 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140090637
  • eCl@ss 27440213 D-Sub-Haube
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416