Matching Products
Matching Products NEW
Tools
3
Accessories
4
Artikelnummer: 09 67 037 0573
SUB-D HOOD THERMOPL.GREY 37-P
SUB-D HOOD THERMOPL.GREY 37-P

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Schaalbehuizing
Met afschermingsplaat, Kap vergrendelbaar
Grootte: D-Sub 4
voor kartelschroeven
Ingang zijkant
1x
Materiaal (kap/behuizing): Thermoplastisch
RAL 7032 (kiezelgrijs)
Notes
Compare
Artikelnummer: 09 67 037 0573
SUB-D HOOD THERMOPL.GREY 37-P
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
3
Accessories
4
Productdetails
Identyfikacja
  • Kategoria Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
  • Seria D-Sub
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Obudowa gniazda
  • Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd
    Z płytą ekranującą
    Pokrywa zamykana
Wersja
  • Rozmiar D-Sub 4
  • Ekranowanie Ekranowane
  • Wersja Wejście boczne
  • Liczba wejść kablowych 1
  • Wyprowadzenie przewodu 1x
  • Mocowanie kabli Zacisk kablowy
  • Typ blokowania dla śrub radełkowanych
  • 2 części Tak
  • Rozdzielny Tak
  • Szczegóły
    Śruby radełkowane należy zamawiać osobno.
    dla gęstości upakowania 3 TE (15,24 mm)
Charakterystyka techniczna
  • Moment dokręcający
    ‌0,4 Nm Śruba blokująca
    ‌0,4 Nm Śruba zacisku kablowego
  • Temperatura otoczenia -30 ... +100 °C
  • Średnica przewodu 5 ... 11 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Tworzywo termoplastyczne
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) RAL 7032 (szary żwirowy)
  • Długość 41,15 mm
  • Szerokość 69,8 mm
  • Wysokość 15 mm
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Numer ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 30
  • Waga netto 44,833 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140092761
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentation
Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven
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
Compare