配套产品
配套产品 新
Combinables
4
Accessories
9
型号: 09 66 163 6812
DSUB MA ANG73-284 09P AU2
DSUB MA ANG73-284 09P AU2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌7.5 A
公头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 9 有接地针
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 66 163 6812
DSUB MA ANG73-284 09P AU2
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
4
Accessories
9
产品详情
标识
  • 类别 Conectores
  • 系列 D-Sub
  • 标识 Padrão
  • 原件 Conector
  • 插针端子介绍
    Virado
    Angular
版本
  • 接线方式 Terminação de soldagem por onda
  • 公母类型 Macho
  • 尺寸 D-Sub 1
  • 连接方式 Placa-mãe para placa-filha
  • 针数 9
  • 更多插针 Com pino de aterramento
  • 连接长度 3 mm
  • PCB 固定 Com travas de placa
  • 锁定类型 Mesa de fixação com rosca 4-40 UNC
技术参数
  • 排间距 2,84 mm
  • 针间距(接线端) 2,74 mm
  • 额定电流 ‌ 7,5 A
  • 放电距离 ≥ 1 mm
  • 爬电距离 ≥ 1 mm
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 接触电阻 ≤ 10 mΩ
  • 拧紧力矩 ≤0,6 Nm Trava por parafuso para fêmea
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 30 N
  • 拔出力
    ≥ 3,3 N
    ≤ 20 N
  • 性能等级
    2
    conforme CECC 75301-802
  • 插拔次数 ≥ 250
  • 测试电压U r.m.s. 1 kV
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB 厚度 ≥1,6 mm
  • 安装高度 ‌ 7,3 mm
  • Hot plugging Não
Propriedades do material
  • Material (inserto)
    Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro (PBTP)
    Concha: aço revestido
  • 颜色(插芯) Preto
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • 表面(插针) Metal nobre sobre Ni
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS conformidade com exceção
  • RoHS 豁免 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco R26
Especificações e aprovações
  • Especificações DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 8 g
  • 原产国 Vietnã
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140081505
  • eCl@ss 27.440.214,00