配套产品
配套产品
Combinables
4
饰品
8
型号: 09 66 263 6811
DSUB MA ANG73-284 15P AU2
DSUB MA ANG73-284 15P AU2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌7.5 A
公头
尺寸: D-Sub 2
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 15 有接地针
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
自定义降额工具
型号: 09 66 263 6811
DSUB MA ANG73-284 15P AU2
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
饰品
8
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria D-Sub
  • Identyfikacja Standard
  • Element Złącze
  • Opis kontaktu
    Toczone
    Kątowy
Wersja
  • Metoda przyłączenia Lutowane na fali
  • Rodzaj (męski/żeński) Męski
  • Rozmiar D-Sub 2
  • Typ połącznia Motherboard do daughtercard
  • Liczba kontaktów 15
  • dalsze kontakty z pinem uziemiającym
  • Długość przyłączenia 3 mm
  • Mocowanie do PCB Z zatrzaskami do płyty
  • Typ blokowania Kołnierz mocujący z gwintem M3
Charakterystyka techniczna
  • Odległość pomiędzy rzędami 2,84 mm
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 2,74 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 7,5 A
  • Odstęp izolacyjny ≥ 1 mm
  • Długość drogi upływu ≥ 1 mm
  • Rezystancja izolacji >1010 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 10 mΩ
  • Moment dokręcający ≤0,6 Nm Śruba mocująca z gwintem wewnętrznym
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C
  • Siła łączenia ≤ 50 N
  • Siła wycofania
    ≥ 4,5 N
    ≤ 33 N
  • Klasa właściwości
    2
    zgodnie z CECC 75301-802
  • Ilość łączeń ≥ 250
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 1 kV
  • Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grubość PCB ≥1,6 mm
  • Wysokość instalacji ‌ 7,3 mm
  • Hot plugging Nie
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu)
    Żywica termoplastyczna, wzmocniona włóknem szklanym (PBTP)
    Osłona: stal platerowana
  • Kolor (wkład) Czarny
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty) Metal szlachetny na Ni
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Numer ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R26
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 100
  • Waga netto 10,84 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140083011
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469