配套产品
配套产品
Combinables
38
Accessories
8
Hoods/Housings
4
型号: 09 67 009 5604
DSUB SOLDER CUP MALE TURNED
DSUB SOLDER CUP MALE TURNED

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
焊杯接线
额定电流: ‌7.5 A
公头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:钢、镀锡
插针: 9
导体截面积: 0.5 mm² 最大值
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 67 009 5604
DSUB SOLDER CUP MALE TURNED
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
38
饰品
8
上売/底座
4
产品详情
Tanımlama
  • Kategori 连接器
  • Seri D-Sub
  • Tanımlama 标准
  • Eleman 连接器
  • Kontak açıklaması
    车削
    直式
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi 焊杯接线
  • Soket tipi 公头
  • Boyut D-Sub 1
  • Bağlantı türü
    PCB至电缆
    飞线
  • Kontak sayısı 9
  • Kilitleme tipi 带馈通口的固定法兰 Ø 3.1 mm
Teknik özellikler
  • İletken kesiti (mm²) 0.5 mm² 最大值
  • İletken kesiti (AWG) AWG 20
  • Nominal akım ‌ 7.5 A
  • Açıklık mesafesi ≥ 1 mm
  • Creepage mesafesi ≥ 1 mm
  • Yalıtım direnci >1010 Ω
  • Kontak direnci ≤ 10 mΩ
  • Sıyırma uzunluğu 2.5 ... 3 mm
  • Sıcaklık sınırlaması -55 ... +125 °C (焊接过程中的烙铁温度:最高 350°C 持续 3-5 s)
  • Yerleştirme kuvveti ≤ 30 N
  • Geri çekilme kuvveti
    ≥ 3.3 N
    ≤ 20 N
  • Performans seviyesi 3
  • Eşleşme döngüsü ≥ 50
  • Test gerilimi Ur.m.s. 1 kV
  • Yalıtım grubu IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça)
    热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP)
    外壳:钢、镀锡
  • Renk (parça)
  • Malzeme (kontaklar) 铜合金
  • Yüzey (kontaklar) 镍表面镀贵金属
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS muafiyetleri 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV durumu 符合豁免标准
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri 不包含
  • REACH ANNEX XIV maddeleri 不包含
  • REACH SVHC maddeleri
  • REACH SVHC maddeleri
  • ECHA SCIP numarası ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Önerme 65 madde
  • California Önerme 65 madde
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik R26
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 100
  • Net ağırlık 6.43 g
  • Menşei ülkesi 德国
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140089655
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469