Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 09 57 407 0002 000
Set Han3A M plug 2x LC duplex SM GOF
Set Han3A M plug 2x LC duplex SM GOF

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Steckverbinder
Kabelsteckverbinder
Kontakte: 4
Tüllengehäuse
gerade
Baugröße: 3 A
Werkstoff: Zink-Druckguss
pulverbeschichtet
Schutzart: IP65, IP67
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 57 407 0002 000
Set Han3A M plug 2x LC duplex SM GOF
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe LC duplex
  • Gehäusebaureihe Han A®
  • Komponente Kabelsteckverbinder
  • Kontaktart LC Kontakt
  • Kontaktbeschreibung Singlemode
  • Gehäuseart Tüllengehäuse
  • Gehäusebeschreibung gerade
Ausführung
  • Baugröße 3 A
  • Kontaktanzahl 4
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -40 ... +70 °C
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP65
    IP67
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Zink-Druckguss
  • Oberfläche Gehäuse pulverbeschichtet
  • Farbe Gehäuse schwarz
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen
    6b. III: Blei als Legierungselement in Aluminiumgusslegierungen mit einem Massenanteil von bis zu 0,3 % Blei, sofern es aus recyceltem bleihaltigem Aluminiumschrott stammt
    6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Normen und Zulassungen
  • Zulassungen DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 157,5 g
  • Ursprungsland Tschechien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140224131
  • eCl@ss 27440113 Rechtecksteckverbinder (Set)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Geräteanschlusstechnik
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 04
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen